EMVO 20 24V-DC 3/2 NC
Číslo dílu.: 10.05.01.00050
Solenoid valve EMVO for direct control of vacuum
Odvětví: Universal
| Nominal size | 20 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 84.5 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally closed |
| Connection thread | G3/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Power consumption DC | 35.5 (W) |
| Weight | 5.8 (kg) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 9 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G3/4"-F |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 100 mm |
| H1 | 187,5 mm |
| H3 | 10 mm |
| L | 206 mm |
| L2 | 43 mm |
| X1 | 45 mm |
| Y1 | 80 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal size | 20 mm |
| Control valve | Normally closed |
| Nominal flow at 0.1 bar | 84,5 m³/h |
| Nominal flow at 0.1 bar | 1 409 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Power consumption DC | 35,5 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 208 ms |
| Weight | 5,8 kg |
| Product family | EMVO |
Schéma
Schéma
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace