EMVP 8 24V-DC 3/2 NC
Parça no.: 10.05.02.00164
Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 8 (mm) |
| 0,1 bar'da nominal akış | 9.8 (m³/h) |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Bağlantı dişi | G1/4"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Ağırlık | 0.15 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B2 | 15,2 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | G1/4"-F |
| G4 | M5-F |
| H | 112,8 mm |
| H2 | 22,2 mm |
| H3 | 12 mm |
| H4 | 32 mm |
| L | 40 mm |
| L1 | 72 mm |
| X1 | 30 mm |
| Y1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 8 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| 0,1 bar'da nominal akış | 9,8 m³/h |
| 0,1 bar'da nominal akış | 164 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Enerji tüketimi DC | 3 W |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Kapanış saati | 19 ms |
| Ağırlık | 0,15 kg |
| Ürün ailesi | EMVP |
Devre şeması
Devre şeması
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon