EMVP 8 24V-DC 3/2 NC
Onderdeelnr.: 10.05.02.00164
Elektromagnetische klep EMVP voor vacuüm, pneumatisch voorgestuurd
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 8 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 9.8 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally closed |
| Connection thread | G1/4"-IG |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Weight | 0.15 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B2 | 15,2 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-IG |
| G3 | G1/4"-F |
| G4 | M5-F |
| H | 112,8 mm |
| H2 | 22,2 mm |
| H3 | 12 mm |
| H4 | 32 mm |
| L | 40 mm |
| L1 | 72 mm |
| X1 | 30 mm |
| Y1 | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 8 mm |
| Control valve | Normally closed |
| Nominal flow at 0.1 bar | 9,8 m³/h |
| Nominal flow at 0.1 bar | 164 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Power consumption DC | 3 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 19 ms |
| Weight | 0,15 kg |
| Product family | EMVP |
Schakelschema
Schakelschema
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie