EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP
Parça no.: 10.05.02.00165
Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 8 (mm) |
| 0,1 bar'da nominal akış | 11.3 (m³/h) |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Fonksiyon valfi | 5/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Impulse valfi |
| Bağlantı dişi | G1/4"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Ağırlık | 0.27 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B2 | 15,2 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | G1/4"-F |
| G4 | M5-F |
| H | 172,7 mm |
| H2 | 86,3 mm |
| H3 | 40 mm |
| H4 | 21 mm |
| L | 40 mm |
| L1 | 45 mm |
| X1 | 30 mm |
| Y1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 8 mm |
| Kontrol Valfi | Impulse valfi |
| 0,1 bar'da nominal akış | 11,3 m³/h |
| 0,1 bar'da nominal akış | 189 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Enerji tüketimi DC | 3,1 W |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Kapanış saati | 11 ms |
| Ağırlık | 0,27 kg |
| Ürün ailesi | EMVP |
Devre şeması
Devre şeması
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon