Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

BUCHSE 8x36.25

Parça no.: 10.01.49.00100

Yakalı matkap burcu

Endüstriler: Genel | Lojistik | Paketleme

Diş G1G1/4"-M
Dış çap D13 (mm)
İç çap d8 (mm)
Uzunluk L36.25 (mm)
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
D 13  mm
d 8  mm
G1 G1/4"-M
L 36,25  mm
L2 10,25  mm
SW1 17  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git