BUCHSE 8x36.25
Numero articolo: 10.01.49.00100
Boccola per trapano con collare
Industrie: Imballaggi | Logistica | Universale
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Diametro esterno D | 13 (mm) |
| Diametro interno d | 8 (mm) |
| Lunghezza L | 36.25 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 13 mm |
| d | 8 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| L | 36.25 mm |
| L2 | 10.25 mm |
| SW1 | 17 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione