- VERIMLI
Kassow Robots
Üretici Kassow Robots'un robotları için bağlanmaya hazır taşıma setleri
Teknik veri
Teknik veri
- Üretici Kassow Robots'un robotları için bağlanmaya hazır taşıma setleri
- Tutucu, uygun flanş ve bağlantı kablosu içerir
Ürün
- VERIMLI
ROB-SET ECBPMi KASSOW10.03.01.00796
| İnşaat kullanımı | Elektrikli vakum jeneratörü ECBPMi |
| için | Kassow |
| içerir | Vantuz |
| ve | Vidalar |
| Tahliye derecesi | 60 (%) |
ROB-SET FXCB KASSOW O2010.01.43.00186
| ile | |
| için | Kassow |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
ROB-SET FXCB KASSOW SPB210.01.43.00185
| ile | |
| için | Kassow |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
Hafif Alan Gripper Sistemleri ZLW
- Hafif Alan Gripper Konstrüksiyonu
- 35 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
- Maks. boyutlar (UxG): 850 x 650 mm
- Sızdırmazlık elemanı: Sünger veya vantuzlu modeller
Modüler Gripper Sistemi PXT
- Yaygın robot modelleri veya universal flanş için uygun flanş plakaları
- Entegre vakum kanallı montaj profili
- Tüm Schmalz komponentleriyle uyumlu
Çuval Tutucu PSSG-X
- Entegre vakum üretimli çuval tutucu
- Boyutlar: 290 x 215 mm ila 350 x 250 mm
- Malzeme NBR, SI
Ürün sorgulama