ROB-SET FXCB KASSOW SPB2
Parça no.: 10.01.43.00185
Aşağıdakiler için komple vakum sistemi hafif robotlara bağlanma
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| ile | |
| için | Kassow |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 123,2 mm |
| B1 | 159 mm |
| H | 158 mm |
| H1 | 164 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114,4 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 2,2 kg |
| Vakum debisi (maks.) | 525,9 l/min |
| Emme hücresi sayısı | 15 |
| Yük kapasitesi (dikey) | 80 N |
| Kaldırma kapasitesi (yatay) | 350 N |
| için | Kassow |
| Ürün ailesi | ROB-SET-FXCB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon