EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC
Parça no.: 10.01.11.03420
Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Uzunluk L | 82.1 (mm) |
| Genişlik B | 53.7 (mm) |
| Yükseklik H | 10.8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 53,7 mm |
| H | 10,8 mm |
| L | 82,1 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon