Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC

Osanro: 10.01.11.03420

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

Length L82.1 (mm)
Width B53.7 (mm)
Height H10.8 (mm)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 53,7  mm
H 10,8  mm
L 82,1  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin