Schmalz

Note sull'ordine

Il set per la manipolazione FXCB viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Sistema di presa ad area FXCB
  • Modulo flangia MOD-FLAN (opzionale)
  • Cavo di connessione ASK-B
  • Chiavetta USB con software (opzionale)

Parti di ricambio disponibili: modulo flangia MOD-FLAN (opzionale), cavo di connessione ASK-B, stagnola anteriore MASK-FOL, valvola elettromagnetiche EMV, piastra di tenuta DI-PL, silenziatore SD

 

Accessori disponibili: tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

ROB-SET FXCB KASSOW SPB2

Numero articolo: 10.01.43.00185

Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri

Industrie: Imballaggi | Logistica

conpresa ad area FXCB
perKassow
Vacuostato in costruzioneInterruttore PNP
Valvola di controlloAperto senza corrente
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 123,2  mm
B1 159  mm
H 158  mm
H1 164  mm
H2 47  mm
L 297  mm
L1 331  mm
L2 114,4  mm
L3 102  mm
dn 10  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Peso 2,2  kg
Capacità di aspirazione (max.) 525,9  l/min
Numero di celle di aspirazione 15
Capacità di carico (verticale) 80  N
Capacità di sollevamento (orizzontale) 350  N
per Kassow
Famiglia di prodotti ROB-SET-FXCB
A seconda delle regione, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello