ROB-SET FXCB KASSOW SPB2
Osanro: 10.01.43.00185
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
Toimialat: Logistiikka | Pakkaus
| with | |
| for | Kassow |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 123,2 mm |
| B1 | 159 mm |
| H | 158 mm |
| H1 | 164 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114,4 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 2,2 kg |
| Suction rate (max.) | 525,9 l/min |
| Number of suction cells | 15 |
| Lift capacity (vertical) | 80 N |
| Lift capacity (horizontal) | 350 N |
| for | Kassow |
| Product family | ROB-SET-FXCB |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi