VCBL-K2 130x30x50 Q
Parça no.: 10.01.12.00646
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
Boyutlar (LxW) | 130 x 30 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Yükseklik H | 50 (mm) |
Düzenleme | Çaprazlamasına |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 30 mm |
H | 50 mm |
H2 | 17 mm |
L | 130 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 18 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Ağırlık | 0,6 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon