VCBL-K2 130x30x100 L
Parça no.: 10.01.12.00855
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
Boyutlar (LxW) | 130 x 30 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Yükseklik H | 100 (mm) |
Düzenleme | Uzunlamasına |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 30 mm |
H | 100 mm |
H2 | 63 mm |
L | 130 mm |
L1 | 149 mm |
L2 | 16 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Ağırlık | 0,63 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon