VCBL-K2 120x50x50 D-360
Parça no.: 10.01.12.00874
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
Boyutlar (LxW) | 120 x 50 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Yükseklik H | 50 (mm) |
Düzenleme | 360° döndürülebilir |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 50 mm |
H | 50 mm |
H2 | 16 mm |
L | 120 mm |
L1 | 145 mm |
R1 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Ağırlık | 0,7 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon