ISRPL 66x14x8.5
Parça no.: 10.01.15.00019
Sürtünme plakası
Genişlik B | 14 (mm) |
Yükseklik H | 8.5 (mm) |
Uzunluk L | 66 (mm) |
Tip | Cup 3 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 14 mm |
H | 8,5 mm |
L | 66 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Parça no.: 10.01.15.00019
Sürtünme plakası
Genişlik B | 14 (mm) |
Yükseklik H | 8.5 (mm) |
Uzunluk L | 66 (mm) |
Tip | Cup 3 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 14 mm |
H | 8,5 mm |
L | 66 mm |