ISMB-T 80x80x22
Parça no.: 10.01.15.00145
Steel plate T için Mono-Base-T
Boyutlar (LxW) | 80x80 |
Uzunluk L | 80 (mm) |
Genişlik B | 80 (mm) |
Yükseklik H | 22 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 80 mm |
d | 60 mm |
H | 22 mm |
L | 80 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,21 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon