Schmalz

Sipariş Bilgileri

Innospann modüler sistemi iki temel modülden oluşturulabilir:

  • Innospann Mono-Base ISMB veya Innospann Quad-Base ISQB
  • Innospann Vantuz ISCUP

Ürünlerin farklı versiyonları serbestçe birleştirilebilir ve genişletilebilir. Bardak, taban ve ara halkalar ayrı olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: Innospann aksesuarlarına ve yedek parçalarına bakınız

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ISMB 80x80x26

Parça no.: 10.01.15.00214

Çelik Levha için Mono Taban ve Adaptör plakası

Temel alan80 x 80 mm
Uzunluk L80 (mm)
Genişlik B80 (mm)
Yükseklik H26 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 80  mm
H 26  mm
L 80  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 0,07  kg
Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git