Adaptör Plakaları ISAP-K1
Standart boyutlar 300 × 200 mm, delik matris aralığı 75 mm
Plakalar ve vakum blokları esnek bir şekilde birleştirilebildiğinden dar ve kavisli iş parçaları için idealdir
Serbestçe konumlandırılabilen vantuzlar ve Mono-Bazlar neredeyse her türlü sıkıştırma düzenine izin verir
Daha fazla esneklik ve kısa kurulum süreleri için standart vakum blokları ile karışık çalışma mümkündür
Aksesuarlar ve yedek parçalar alet kullanmadan hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde değiştirilebilir
Tasarım
Tasarım

- Adaptör Plakası (1) taban plakası
- Adaptör Plakasını konsola önceden sabitlemek için mekanik bağlama mekanizması (2)
- Adaptör Plakasının vakum deliklerinin üstüne yerleştirmek için Mono-Base (3) ve iş parçasını sabitlemek için vantuz (6) aksesuar olarak mevcuttur
- Yüksekliği makinenin işleme yüksekliğine ayarlamak için ara halka (5)
- Sızdırmazlık mıknatısı (4)
Teknik veri
Teknik veri
- 1 devreli vakum sistemleri
- Konsola mekanik ön fiksasyon
- Innospann vantuzlarının kullanımı
1 sonuçtan 1 - 1'si