Adapterplaten ISAP-K1
Standaardafmeting 300 x 200 mm, afmeting van het gatenrooster 75 mm
Ideaal voor smalle en gebogen werkstukken, omdat platen en zuignappen flexibel kunnen worden gecombineerd
Vrij positioneerbare zuignappen en mono-bases maken bijna elke klemming mogelijk
Gemengde werking met standaard vacuümblokken mogelijk voor nog meer flexibiliteit en korte insteltijden
Accessoires en reserveonderdelen kunnen snel, eenvoudig en kostenefficiënt worden vervangen zonder gereedschap
Ontwerp
Ontwerp

- Adapterplaat (1) Basisplaat
- Mechanisch klemmechanisme (2) voor de voormontage van de adapterplaat op de console
- Mono-basis (3) voor het positioneren over de vacuümopening van de adapterplaat en de zuignap (6) voor de bevestiging van het werkstuk, beschikbaar als toebehoren
- Tussenring (5) voor het aanpassen van de hoogte aan de bewerkingshoogte van de machine
- Vergrendeling magneet (4)
Technische gegevens
Technische gegevens
- 1-circuit vacuümsystemen
- Mechanische voormontage op console
- Gebruik van Innospann zuignappen
1 - 1 van 1 resultaten