ISAP-S4 195x195x11
Parça no.: 10.01.14.00231
Adaptör Plakası Innospann için SCM/Morbidelli konsol - Tip 4
| Uzunluk L | 195 (mm) |
| Genişlik B | 195 (mm) |
| Yükseklik H | 11 (mm) |
Plakalar ve vakum blokları esnek bir şekilde birleştirilebildiğinden dar ve kavisli iş parçaları için idealdir
Serbestçe konumlandırılabilen vantuzlar ve Mono-Bazlar neredeyse her türlü sıkıştırma düzenine izin verir
Daha fazla esneklik ve kısa kurulum süreleri için standart vakum blokları ile karışık çalışma mümkündür
Aksesuarlar ve yedek parçalar alet kullanmadan hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde değiştirilebilir

1 sonuçtan 1 - 1'si

Parça no.: 10.01.14.00231
Adaptör Plakası Innospann için SCM/Morbidelli konsol - Tip 4
| Uzunluk L | 195 (mm) |
| Genişlik B | 195 (mm) |
| Yükseklik H | 11 (mm) |