Schmalz

Sipariş Bilgileri

Adaptör Plakaları ISAP-S4 monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürünler şunlardan oluşur:

  • Alüminyum ana gövde
  • Vakum açıklıklarını kapatmak için sızdırmazlık mıknatısları

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık mıknatısı, aşınma parçası seti
Mevcut aksesuarlar: Mono-Base, ara halka, vantuz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ISAP-S4 195x195x11

Parça no.: 10.01.14.00231

Adaptör Plakası Innospann için SCM/Morbidelli konsol - Tip 4

Uzunluk L195 (mm)
Genişlik B195 (mm)
Yükseklik H11 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 195  mm
B1 145  mm
H 11  mm
H1 28  mm
L 195  mm
L1 145  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 0,36  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git