ISCUP Cup 2 80x40x16
Parça no.: 10.01.15.00210
Innospann için vantuz
Boyutlar (LxW) | 80 x 40 |
Uzunluk L | 80 (mm) |
Genişlik B | 40 (mm) |
Yükseklik H | 16 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 40 mm |
d | 60 mm |
H | 16 mm |
L | 80 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,07 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon