Schmalz

주문 정보

The Innospann modular system can be constructed from two basic modules: 

  • Innospann Mono-Base ISMB or Innospann Quad-Base ISQB 
  • Innospann Suction Cup ISCUP 

The different versions of the articles can be freely combined and extended. Cup, base and spacer rings are delivered separately. 

Available spare parts: see Innospann accessories and spare parts 

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

ISCUP Cup 2 80x40x16

부품 번호.: 10.01.15.00210

Suction cup for Innospann

Dimension (LxW)80 x 40
Length L80 (mm)
Width B40 (mm)
Height H16 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 40  mm
d 60  mm
H 16  mm
L 80  mm
기술 데이터
속성
Weight 0.07  kg
관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동