ISAP-S4 195x195x11
Część nr.: 10.01.14.00231
Adapter-Plate Innospann for SCM/Morbidelli console - Type 4
Length L | 195 (mm) |
Width B | 195 (mm) |
Height H | 11 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 195 mm |
B1 | 145 mm |
H | 11 mm |
H1 | 28 mm |
L | 195 mm |
L1 | 145 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 0,36 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja