Schmalz

Bestelinformatie

The Adapter-Plates ISAP-S4 are delivered assembled. The products consist of: 

  • main body of aluminum
  • sealing magnets for closing the vacuum openings

Available spare parts: sealing magnet, wear part set
Available accessories: Mono-Base, spacer ring, suction cup

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

ISAP-S4 195x195x11

Onderdeelnr.: 10.01.14.00231

Adapter-plate Innospann voor open console SCM/Morbidelli - Type 4

Length L195 (mm)
Width B195 (mm)
Height H11 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 195  mm
B1 145  mm
H 11  mm
H1 28  mm
L 195  mm
L1 145  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 0,36  kg
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen