Schmalz

Sipariş Bilgileri

Multi-Clamp Sistemi monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Contalı vakum plakası
  • Döndürme ve döndürme üniteli Multi-Base
  • Vakum hortumu

Mevcut yedek parçalar: Sürtünme eki, sızdırmazlık profili
Mevcut aksesuarlar: Multi-Base VC-M üzerinde doğrudan kullanım için hızlı bağlantı kaplinli farklı boyutlarda vakum plakası VC-M-SP ve VC-M-SPV, vakum pompası VC-M-PU, vakum hortumu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VC-M-SP 300x100

Parça no.: 10.01.12.02052

Multi-Clamp - Emme plakası entegre vakum üretimi ile

Uzunluk L300 (mm)
Genişlik B100 (mm)
Hava tüketimi [l/dak]48 (l/min)
Hava tüketimi2.88 (m³/h)
Vakum debisi2.3 (m³/h)
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 100  mm
L 300  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 1,89  kg
Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git