Schmalz

Sipariş Bilgileri

VCBL-K1-PRO vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Üst vakum plakası tipi VCSP-O - elastomer parça, çeşitli boyutlarda ve vakum alanlarında mevcuttur
  • Plastikten yapılmış ana gövde
  • Alt vakum plakası tipi VCSP-U - elastomer parça

Mevcut yedek parçalar: Vakum contası (üst), aşınma parçası seti, vakum contası(alt), sızdırmazlık çerçevesi, sürtünme plakası, metal şeritler, vakum bloğu için kılavuz şerit
Mevcut aksesuarlar: Vakum contası (üst) sünger kauçuk

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-K1-PRO 125x75x100 L TV

Parça no.: 10.01.12.04082

Vacuum block for Schmalz 1-circuit console

İnşaatPRO
Boyutlar (LxW)125x75
160x115 mm
Yükseklik H100 (mm)
Düzenlemelongways
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 75  mm
H 100  mm
H2 78  mm
L 125  mm
L1 160  mm
L2 84  mm
Ek fonksiyon vakum bloğu Algılama valfi
Teknik veri
Öznitelik Değer
160x115 mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git