Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum block VCBL-K1-PRO is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction areas
  • Main body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, metal strips, guide strip for vacuum block
Available accessories: suction plate (top) foam rubber 

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCBL-K1-PRO 125x75x100 L TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.04082

Blokzuiger voor gesloten console Schmalz

VersionPRO
Dimension (LxW)125x75
160x115 mm
Height H100 (mm)
ArrangementLangs
Additional function vacuum blockTouch valve
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 75  mm
H 100  mm
H2 78  mm
L 125  mm
L1 160  mm
L2 84  mm
Additional function vacuum block Touch valve
Technische gegevens
Attribuut Waarde
160x115 mm
Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen