VCBL-K2 120x50x125 L
Parça no.: 10.01.12.02125
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
| Boyutlar (LxW) | 120 x 50 |
| Boyut emme plakası alt | 140 x 115 mm |
| Yükseklik H | 125 (mm) |
| Düzenleme | Uzunlamasına |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 125 mm |
| H2 | 87,7 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 143 mm |
| L2 | 23 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Ağırlık | 0,76 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon