VCBL-K2 120x50x125 L
Osanro: 10.01.12.02125
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
| Dimension (LxW) | 120 x 50 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 125 (mm) |
| Arrangement | longways |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 125 mm |
| H2 | 87,7 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 143 mm |
| L2 | 23 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Weight | 0,76 kg |
Dokumentointi
Dokumentointi