Schmalz

Sipariş Bilgileri

Innospann modüler sistemi iki temel modülden oluşturulabilir:

  • Innospann Mono-Base ISMB veya Innospann Quad-Base ISQB
  • Innospann Vantuz ISCUP

Ürünlerin farklı versiyonları serbestçe birleştirilebilir ve genişletilebilir. Bardak, taban ve ara halkalar ayrı olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: Innospann aksesuarlarına ve yedek parçalarına bakınız

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ISQB-G 175x175x22

Parça no.: 10.01.15.00007

Düz masalar için 2 hortum bağlantılı Quad-Base

Boyutlar (LxW)175x175
Temel alan175 x 175 mm
Uzunluk L175 (mm)
Genişlik B175 (mm)
Yükseklik H22 (mm)
Tasarım hortum tipiHortum D = 8 d = 6
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 175  mm
d 60  mm
H 22  mm
L 175  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 0,99  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git