ISQB-G 175x175x22
Onderdeelnr.: 10.01.15.00007
Quad-Base met 2 slangaansluitingen voor gladde tafel
| Dimension (LxW) | 175 x 175 |
| Base area | 175 x 175 mm |
| Length L | 175 (mm) |
| Width B | 175 (mm) |
| Height H | 22 (mm) |
| Design hose type | Hose D = 8 d = 6 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 175 mm |
| d | 60 mm |
| H | 22 mm |
| L | 175 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 0,99 kg |
Documentatie
Documentatie