VCBL-R 160x160x25 30/50 TV
Parça no.: 10.01.12.02674
Vakum bloğu için ızgara tabloları
| Boyutlar (LxW) | 160 x 160 |
| Uzunluk L | 160 (mm) |
| Genişlik B | 160 (mm) |
| Yükseklik H | 25 (mm) |
| Izgara | 30/50 |
| Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm] | 6,5/7,5 |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 160 mm |
| H | 25 mm |
| L | 160 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Izgara | 30/50 |
| Ağırlık | 0,63 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon