Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DR 188/180x6 MOS NK-20

Parça no.: 10.01.12.02901

Sealing ring

Dış çap D188 (mm)
İç çap d180 (mm)
Uzunluk L6 (mm)
Genişlik B4 (mm)
Yükseklik H6 (mm)
Sızdırmazlık malzemesiNatural Rubber NK
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 4  mm
H 6  mm
L 6  mm
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git