Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

DR 188/180x6 MOS NK-20

N° de artículo: 10.01.12.02901

Junta anular

Diámetro exterior D188 (mm)
Diámetro interior d180 (mm)
Longitud L6 (mm)
Anchura B4 (mm)
Altura H6 (mm)
Material de juntaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 4  mm
H 6  mm
L 6  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta