Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DR 188/180x6 MOS NK-20

Číslo dílu.: 10.01.12.02901

Sealing ring

Outside diameter D188 (mm)
Internal diameter d180 (mm)
Length L6 (mm)
Width B4 (mm)
Height H6 (mm)
Sealing materialNatural Rubber NK
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 4  mm
H 6  mm
L 6  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku