Schmalz

Sipariş Bilgileri

VAGG vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: vakum monometresi, sıvı yağ, yedek parça seti şamandıra, aşınma parçaları seti vakum pompası, vakum pompası

Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VAGG 10 AC3 30 MD

Parça no.: 10.01.27.01969

Yağlı pompa, vakum haznesi, su ayırıcı ve sistem izleme özelliklerine sahip vakum ünitesi

Vakum debisi (maks.)10 (m³/h)
50 Hz'de Gerilim230 / 400 V AC3
Nominal güç 50 Hz0.37 (kW)
Rezervuar hacmi30 (l)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 360  mm
D 12  mm
D1 14  mm
D2 7,2  mm
H 733  mm
L 746  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (maks.) 10  m³/h
Mevcut tip üç fazlı akım
Maks. vakum 930  mbar
Fonksiyon manuel tahliye
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git