VAGG 10 AC3 30 MD
Réf. article: 10.01.27.01969
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
| Capacité d'aspiration (max.) | 10 (m³/h) |
| Tension à 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0.37 (kW) |
| Volume du réservoir | 30 (l) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 360 mm |
| D | 12 mm |
| D1 | 14 mm |
| D2 | 7,2 mm |
| H | 733 mm |
| L | 746 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (max.) | 10 m³/h |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Vide max. | 930 mbar |
| Fonction | Vidange manuelle |
Documentation
Documentation