VAGG 40 AC3 80 MD
Parça no.: 10.01.27.01971
Yağlı pompa, vakum haznesi, su ayırıcı ve sistem izleme özelliklerine sahip vakum ünitesi
| Vakum debisi (maks.) | 40 (m³/h) |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 V AC3 |
| Nominal güç 50 Hz | 1.1 (kW) |
| Rezervuar hacmi | 80 (l) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 435 mm |
| D | 25 mm |
| D1 | 14 mm |
| D2 | 7,2 mm |
| H | 926 mm |
| L | 994 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (maks.) | 40 m³/h |
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| Maks. vakum | 930 mbar |
| Fonksiyon | manuel tahliye |
Dokümantasyon
Dokümantasyon