Schmalz

Note sull'ordine

L'unità a vuoto VAGG viene fornita come prodotto finito per connessione.

Pezzi di ricambio disponibili: vacuometro, olio, set di pezzi di ricambio per il galleggiante, set di pezzi di ricambio per il vuoto, pompa per il vuoto.

Accessori disponibili: tubo flessibile a vuoto

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VAGG 40 AC3 80 MD

Numero articolo: 10.01.27.01971

Unita' vuoto con pompa ad olio, serbatoio, separatore per l'acqua e sistema di monitoraggio

Capacità di aspirazione (max.)40 (m³/h)
Tensione a 50 Hz230 / 400 V AC3
Potenza nominale a 50 Hz1.1 (kW)
Volume del serbatoio80 (l)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 435  mm
D 25  mm
D1 14  mm
D2 7,2  mm
H 926  mm
L 994  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (max.) 40  m³/h
Tipo attuale Corrente trifase
Vuoto max. 930  mbar
Funzione Manuale di scarico
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello