Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

SQC-C-VI-80x80x62-HT1

Parça no.: 10.01.18.01038

Hızlı Değişim Vantuz

Endüstriler: Cam

Yükseklik H62 (mm)
İnşaat kullanımıHızlı değiştirme sistemi
Boyutlar (LxW)80 x 80
MalzemeAlüminyum
Malzeme iş parçası desteğiED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Sızdırmazlık malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Maalesef, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Yerine geçecek bir ürün şu anda mevcut değildir. Bir alternatif hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yerel irtibat kişiniz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İletişim formuna git
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 80  mm
H 62  mm
H1 79,8  mm
L 80  mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git