Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • WYCOFYWANA POZYCJA

SQC-C-VI-80x80x62-HT1

Część nr.: 10.01.18.01038

Quick Change Suction Cup

Branże: Szkło

Height H62 (mm)
Utilization designQuick-change system
Dimension (LxW)80 x 80
MaterialAluminum
Material workpiece supportED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Sealing materialHigh temp material HT1

Ta pozycja została wycofana.

Niestety nie można już zamówić żądanego produktu. Produkt zastępczy nie jest obecnie dostępny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące alternatywy, lokalna osoba kontaktowa z przyjemnością pomoże Ci w każdej chwili.

Przejdź do formularza kontaktowego
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 80  mm
H 62  mm
H1 79,8  mm
L 80  mm
Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka