- YENI
VCBL-GL 100x70x105 B
Parça no.: 10.01.18.04273
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Uzunluk L | 100 (mm) |
| Genişlik B | 70 (mm) |
| Yükseklik H | 105 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | 100 x 100 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |
| Şekil | Altta sapma gösteren emme alanı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 70 mm |
| B1 | 74 mm |
| d | 8 mm |
| H | 105 mm |
| L | 100 mm |
| L1 | 104 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil | Altta sapma gösteren emme alanı |
| Tekrarlanabilirlik | ± 0,06 mm |
| Ağırlık | 1,45 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon