- NOUVEAU
VCBL-GL 100x70x105 B
Réf. article: 10.01.18.04273
Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre
| Longueur L | 100 (mm) |
| Largeur B | 70 (mm) |
| Hauteur H | 105 (mm) |
| Dimension de la ventouse plate inférieure | 100 x 100 mm |
| Diamètre de la connexion vide | 8 (mm) |
| Forme | Surface de ventouse déviante à l'inférieure |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 70 mm |
| B1 | 74 mm |
| d | 8 mm |
| H | 105 mm |
| L | 100 mm |
| L1 | 104 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Forme | Surface de ventouse déviante à l'inférieure |
| Précision de reproduction | ± 0,06 mm |
| Poids propre | 1,45 kg |
Documentation
Documentation