Schmalz

Vakum Üniteleri VAGG

Vakum kapasitesi 10, 21, 40 ve 63 m³/saat

Doğrudan ürünlere gidin

90'ın üzerinde vakuma sahip güçlü vakum pompası sayesinde en yüksek sıkma kuvveti

Makine kontrol sistemine entegrasyon dahil olmak üzere görsel ve sesli uyarı cihazlarıyla çalışma vakumunun ve dolum seviyesinin izlenmesi sayesinde maksimum güvenlik

Otomatik acil durdurma fonksiyonu pompayı emilen sıvılardan korur

Basınçlı hava bağlantısı sayesinde hızlı boşaltma

Ayarlanabilir enerji tasarrufu fonksiyonu sayesinde minimum enerji tüketimi ile optimum vakum değeri

Tasarım
  • Boşaltma valfi (2) aracılığıyla sıvı haznesinin hızlı boşaltılması için basınç düşürme valfi (1) dahil basınçlı hava bağlantısı
  • Rezervuara kir girmesini önlemek için katı madde filtresi (3) dahil vakum bağlantısı
  • Görsel vakum izleme için vakum göstergesi (4)
  • Yağla yağlanmış vakum pompası (5) ve ana şalterli, enerji tasarrufu kontrollü ve sesli uyarı cihazlı elektronik kontrol (6)
  • VAGG'nin mobil kullanımı için tekerlekli (8) vakum ve sıvı haznesi (7)
Teknik veri
  • CNC makinesine arayüz ile mobil vakum üretimi ve izleme
  • Soğutma yağının manuel olarak ayrılması ve boşaltılması
  • Vakum kapasitesi 10, 21, 40, 63 m³/saat
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

VAGG 21 AC3 30 MD

Parça no.: 10.01.27.01970

Yağlı pompa, vakum haznesi, su ayırıcı ve sistem izleme özelliklerine sahip vakum ünitesi

Vakum debisi (maks.)21 (m³/h)
50 Hz'de Gerilim230 / 400 V AC3
Nominal güç 50 Hz0.75 (kW)
Rezervuar hacmi30 (l)
VAGG 10 AC3 30 MD

Parça no.: 10.01.27.01969

Yağlı pompa, vakum haznesi, su ayırıcı ve sistem izleme özelliklerine sahip vakum ünitesi

Vakum debisi (maks.)10 (m³/h)
50 Hz'de Gerilim230 / 400 V AC3
Nominal güç 50 Hz0.37 (kW)
Rezervuar hacmi30 (l)
VAGG 40 AC3 80 MD

Parça no.: 10.01.27.01971

Yağlı pompa, vakum haznesi, su ayırıcı ve sistem izleme özelliklerine sahip vakum ünitesi

Vakum debisi (maks.)40 (m³/h)
50 Hz'de Gerilim230 / 400 V AC3
Nominal güç 50 Hz1.1 (kW)
Rezervuar hacmi80 (l)
VAGG 63 AC3 80 MD

Parça no.: 10.01.27.01972

Yağlı pompa, vakum haznesi, su ayırıcı ve sistem izleme özelliklerine sahip vakum ünitesi

Vakum debisi (maks.)63 (m³/h)
50 Hz'de Gerilim230 / 400 V AC3
Nominal güç 50 Hz1.5 (kW)
Rezervuar hacmi80 (l)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git