Schmalz

Vacuum Units VAGG

Suction rate 10, 21, 40 and 63 m³/h

Přejděte přímo na produkty

Highest clamping force due to powerful vacuum pump with over 90% vacuum

Maximum safety through monitoring of operating vacuum and fill level with visual and audible warning devices incl. integration into the machine control system

Automatic emergency stop function protects the pump from suctioned liquids

Fast emptying due to compressed air connection

Optimum vacuum value with minimum energy consumption thanks to adjustable energy-saving function

Nadstavba
  • Compressed air connection incl. pressure-reduction valve (1) for quick draining of the liquid reservoir via drain valve (2)
  • Vacuum connection incl. solids filter (3) to prevent dirt entering the reservoir
  • Vacuum gauge (4) for visual vacuum monitoring
  • Oil-lubricated vacuum pump (5) and electronic control (6) with main switch, energy-saving control and audible warning device
  • Vacuum and liquid reservoir (7) with wheels (8) for mobile use of the VAGG
Technické údaje
  • Mobile vacuum generation and monitoring with interface to CNC machine
  • Manual separation and emptying of cooling lubricant
  • Suction rate 10, 21, 40, 63 m³/h
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

1 - 4 z 4 výsledků

VAGG 40 AC3 80 MD

Číslo dílu.: 10.01.27.01971

Vacuum unit with oil-lubricated pump, vacuum reservoir, water separator and system monitoring

Suction rate (max.)40 (m³/h)
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Rated power at 50 Hz1.1 (kW)
Reservoir volume80 (l)
VAGG 10 AC3 30 MD

Číslo dílu.: 10.01.27.01969

Vacuum unit with oil-lubricated pump, vacuum reservoir, water separator and system monitoring

Suction rate (max.)10 (m³/h)
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Reservoir volume30 (l)
VAGG 63 AC3 80 MD

Číslo dílu.: 10.01.27.01972

Vacuum unit with oil-lubricated pump, vacuum reservoir, water separator and system monitoring

Suction rate (max.)63 (m³/h)
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Rated power at 50 Hz1.5 (kW)
Reservoir volume80 (l)
VAGG 21 AC3 30 MD

Číslo dílu.: 10.01.27.01970

Vacuum unit with oil-lubricated pump, vacuum reservoir, water separator and system monitoring

Suction rate (max.)21 (m³/h)
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Reservoir volume30 (l)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku