VC-M-PU 4 230V-AC
Parça no.: 10.01.12.02040
Çoklu Kelepçe Vakum pompası
| Mevcut tip | 1 fazlı AC 230 V |
| Gerilim 50 Hz | 230V-AC |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Nominal boyut | 5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 134 mm |
| B1 | 160 mm |
| G2 | G1/4"-M |
| H | 235 mm |
| L | 254 mm |
| L1 | 269 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 8,5 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon