VC-M-PU 4 230V-AC
Onderdeelnr.: 10.01.12.02040
Multi-Clamp - Vacuümpomp
| Current type | A.C. alternating current 230 V |
| Voltage 50 Hz | 230V-AC |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Nominal size | 5 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 134 mm |
| B1 | 160 mm |
| G2 | G1/4"-AG |
| H | 235 mm |
| L | 254 mm |
| L1 | 269 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 8,5 kg |
Documentatie
Documentatie