Schmalz

Sipariş Bilgileri

Multi-Clamp vakum pompası monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Kuru çalışan vakum pompası
  • Entegre kablo tamburlu ve vakum manometreli muhafaza

Mevcut aksesuarlar: ayak kesici, iki VC-M-V'nin bir pompa ile çalıştırılması için aksesuar seti

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VC-M-PU 4 110V-AC

Parça no.: 10.01.12.02051

Çoklu Kelepçe Vakum pompası

Mevcut tip1 fazlı AC 110 V
Maks. vakum-850 (mbar)
Nominal boyut5 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 134  mm
B1 162  mm
G2 G1/4"-M
H 235  mm
L 256  mm
L1 269  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 8,5  kg
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git